AVENTICS™ Erweiterungssatz, Einspeiseplatte, Mitte R412022578

Teilenummer:

AVENTICS-R412022578

67,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV03-SUP-PLATE-35C-MP

Spezifikationen

Position1
TypEinspeiseplatte, Anschluss 1, ↩Drucktrennung Kanal 3 / 5
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
LieferumfangEinspeiseplatte inkl. 1 Mutter, 2 Dichtungen, 1 Halteklammer, 1 Schraube, 1 Zugankererweiterung und 1 Erweiterungsplatine
GehäusePolyamid
DichtungenNitril-Kautschuk