AVENTICS™ Extension kit, Electrical valve control module R412022744
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Montagesatz |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Lieferumfang | M12-Ansteuermodul (inkl. Grundplatte für 2 Ventilplätze inkl. 2 Muttern 2 Schilder),↩ 2 Zugankererweiterungen 16 mm,↩ 2 Zugankererweiterungen 25 mm,↩ 2 Halteklammern, ↩ und 2 Dichtungen |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Mediumstemperatur min. | -10 °C |
| Mediumstemperatur max. | 60 °C |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Elektrischer Anschluss | 5-polig |
| Elektrischer Anschluss | A-codiert |
| Stromaufnahme max. | 0.041666667 |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | 0.16 kg |
| Gehäuse | Polyamid, Aluminium |
| Dichtung | Nitril-Kautschuk |