AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022864

Teilenummer:

AVENTICS-R412022864

62,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST6-PN-M12T-030 ATEX 3GD

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartPNP
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Ruhestrom (ohne Last)< 10 mA
ZertifikateATEX, CE-Konformitätserklärung, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX-Kategorie GII 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX-Kategorie DII 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.0.1 A
Schaltfrequenz max.1000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb, Gelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L0.3 m