AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412023849

Teilenummer:

AVENTICS-R412023849

78,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV05-INT-135XC-RO-BUS

Spezifikationen

Position1
TypEinspeiseplatte, Anschluss 1, interne Vorsteuerung, ↩Drucktrennung Kanal 1 / 3 / 5 / X
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
LieferumfangEinspeiseplatte inkl. 1 Mutter, 2 Dichtungen, 1 Halteklammer, 2 Schrauben, 2 Zugankererweiterungen, 1 Steckanschluss gerade Ø 12 mm und 1 Erweiterungsplatine
DichtungenNitril-Kautschuk