AVENTICS™ Erweiterungssatz, Einspeiseplatte mit Ausschaltspannungsüberwachung R412025069

Teilenummer:

AVENTICS-R412025069

145,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV03-1C-35XRO-UA-OFF

Spezifikationen

Position1
TypEinspeiseplatte, Anschluss 1, ↩Drucktrennung Kanal 1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße40 µm
LieferumfangEinspeiseplatte inkl. 1 Mutter, 2 Dichtungen, 1 Halteklammer, 1 Schraube, 1 Zugankererweiterung und 1 Erweiterungsplatine
GehäusePolyamid
DichtungenNitril-Kautschuk