AVENTICS™ Extension kit, supply plate with switch-off voltage monitoring R412025073

Teilenummer:

AVENTICS-R412025073

242,20 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV05-EXT-135XC-RO-UA-OFF

Spezifikationen

TypEinspeiseplatte, Anschluss 1, externe Vorsteuerung, ↩Drucktrennung Kanal 1 / 3 / 5 / X
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße40 µm
LieferumfangEinspeiseplatte inkl. 1 Mutter, 2 Dichtungen, 1 Halteklammer, 2 Schrauben, 2 Zugankererweiterungen, 1 Steckanschluss gerade Ø 12 mm und 1 Erweiterungsplatine
GehäuseAluminium
DichtungenNitril-Kautschuk