AVENTICS™ Sensoren, Serie ST4-2P, mit Kabel, Stecker M8x1 R412025689

Teilenummer:

AVENTICS-R412025689

173,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
ST4-IO-M08T-030-2P

Spezifikationen

Direktmontage für SeriePRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekte Montage für SerieMNI, CSL-RD, ICM
Nutbreite4 mm C-Nut
VarianteIO-Link, 2 Schaltpunkte, mit festen Toleranzstufen
Anzahl der Schaltpunkte2
Kabelmit Kabel
Kontaktartelektronisch PNP
Betriebsspannung DC, min.12 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Ausgangssignal digitalIO-Link
Hysterese1 mT
ZertifikateRoHS
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Erfassungsbereich max.50 mm
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,2 V
SchaltlogikNO (Schließer)
Anzeige2 LED
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole4-polig
KurzschlussfestigkeitDrahtbruchschutz, Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms