AVENTICS™ Sensor, Serie SC4 R412026163

Teilenummer:

AVENTICS-R412026163

66,93 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SC4-PN-K05U-030

Spezifikationen

Direktmontage für SerieUPG, RTC, MSN, GPC, MSC, PRA, SSI, TWC
Nutbreite4 mm C-Nut
Kabelmit Kabel
Kontaktartelektronisch PNP
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Nennstrom, geschalteter Zustand< 10 mA
Ruhestrom (ohne Last)< 4 mA
Hysterese0,4 mT
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, cULus, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.0.1 A
Schaltfrequenz max.1000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L5 m