AVENTICS™ Erweiterungssatz, Einspeiseplatte R412026439

Teilenummer:

AVENTICS-R412026439

AV03-BP-135C-XRO-MP

Spezifikationen

TypEinspeiseplatte, Anschluss 1, 3, 5 ↩Drucktrennung Kanal 1 / 3 / 5
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
LieferumfangEinspeiseplatte (2) inkl. 1 Dichtung (1),↩ 1 Zugankererweiterung (3) ↩und 2 Erweiterungsplatinen (4)
GehäuseAluminium
DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk