AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412026449

Teilenummer:

AVENTICS-R412026449

AV05-BP-35C-1XRO-MP

Spezifikationen

TypEinspeiseplatte, Anschluss 1, 3, 5 ↩Drucktrennung Kanal 3 / 5
Betriebsdruck min.-0.09 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
LieferumfangEinspeiseplatte (2) inkl. 1 Dichtung (1),↩ 2 Zugankererweiterungen (3) ↩und 2 Erweiterungsplatinen (4)
Gewicht0.45 kg
DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk