AVENTICS™ Erweiterungssatz Grundplatte R412026452

Teilenummer:

AVENTICS-R412026452

Datenblatt anzeigen
AV03-BP-2VP-BUS

Spezifikationen

Typ2er-Grundplatte für beidseitig betätigte Ventile für Feldbus
Betriebsdruck min.-10 bar
Betriebsdruck max.60 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Lieferumfang1 Grundplatte (1) inkl. 2 Schilder (2), 1 Dichtung (3), 2 Muttern (4), 2 Zugankererweiterungen (5), 2 Beschriftungsschilder (6) und 1 Erweiterungsplatine (7)
GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk