AVENTICS™ Extension kit for base plate R412026458

Teilenummer:

AVENTICS-R412026458

AV05-BP-2VP-BI-MP

Spezifikationen

Typ2er-Grundplatte für beidseitig betätigte Ventile für Multipolstecker
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Lieferumfang1 Grundplatte (1) inkl. 2 Schilder (2), 1 Dichtung (3), 2 Muttern (4), 2 Zugankererweiterungen (5), 2 Leitermarkierer (6) und 1 Erweiterungsplatine (7)
Gewicht0.2 kg
GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
DichtungenNitril-Kautschuk