AVENTICS™ Adapterplatte R412026470

Teilenummer:

AVENTICS-R412026470

AV03-BP-8-AL-IN-KIT

Spezifikationen

BauartAdapterplatte
TypInnenseitige Montage
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangM7
Anschluss EntlüftungG 1/8
Druckluftanschluss 12G 1/8
Druckluftanschluss 14M5
LieferumfangAdapterplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben, Dichtungsband
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze8
GehäuseAluminium