AVENTICS™ Adapterplatte R412026473

Teilenummer:

AVENTICS-R412026473

AV03-BP-4-SS-OUT-KIT

Spezifikationen

BauartAdapterplatte
TypAußenseitige Montage
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangM7
Anschluss EntlüftungG 1/8
Druckluftanschluss 12G 1/8
Druckluftanschluss 14M5
LieferumfangAdapterplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben, Dichtungsrahmen
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze4
GehäuseNichtrostender Stahl