AVENTICS™ Transition plate R412026481

Teilenummer:

AVENTICS-R412026481

AV05-BP-4-AL-IN-KIT

Spezifikationen

BauartAdapterplatte
TypInnenseitige Montage
Druckluftanschluss EingangG 3/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Anschluss EntlüftungG 3/8
Druckluftanschluss 12G 1/8
Druckluftanschluss 14M5
LieferumfangAdapterplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben, Dichtungsband
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze4
GehäuseAluminium