AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412026789
Teilenummer:
AVENTICS-R412026789
Datenblatt anzeigen
CON-RD
Spezifikationen
Bauart
Rundsteckverbinder
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
anschließbarer Kabel-Ø min.
2.5 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
5.1 mm
Norm elektr. Anschluss
IEC 61076-2-104
Zertifikate
RoHS
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4 A
Anzahl Leiter
4
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Wenn Sie auf „Alle Cookies akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Websitenavigation zu verbessern, die Websitenutzung zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen.
Datenschutz-Präferenz-Center
Datenschutz-Präferenz-Center
Ihre Privatsphäre
Funktionelle Cookies
Unbedingt erforderliche Cookies
Leistungs-Cookies
Cookies für Marketingzwecke
Ihre Privatsphäre
Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen in Ihrem Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Diese Informationen können sich auf Sie, Ihre Präferenzen oder Ihr Gerät beziehen und werden hauptsächlich verwendet, damit die Website wie erwartet funktioniert. Diese Informationen identifizieren Sie in der Regel nicht direkt, können Ihnen jedoch ein personalisierteres Web-Erlebnis bieten. Da wir Ihr Recht auf Privatsphäre respektieren, können Sie sich entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zuzulassen. Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorieüberschriften, um mehr zu erfahren und unsere Standardeinstellungen zu ändern. Das Blockieren bestimmter Arten von Cookies kann Ihre Erfahrung auf der Website und die von uns angebotenen Dienste beeinträchtigen.
Weitere Informationen
Funktionelle Cookies
Mit diesen Cookies ist die Website in der Lage, erweiterte Funktionalität und Personalisierung bereitzustellen. Sie können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei.
Unbedingt erforderliche Cookies
Immer aktiv
Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Leistungs-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie unterstützen uns bei der Beantwortung der Fragen, welche Seiten am beliebtesten sind, welche am wenigsten genutzt werden und wie sich Besucher auf der Website bewegen. Alle von diesen Cookies erfassten Informationen werden aggregiert und sind deshalb anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können wir nicht wissen, wann Sie unsere Website besucht haben.
Cookies für Marketingzwecke
Diese Cookies können über unsere Website von unseren Werbepartnern gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf anderen Websites zu zeigen. Sie speichern nicht direkt personenbezogene Daten, basieren jedoch auf einer einzigartigen Identifizierung Ihres Browsers und Internet-Geräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, werden Sie weniger gezielte Werbung erleben.