PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412026791

Teilenummer:

AVENTICS-R412026791

Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
AnschlussartSchneidklemmanschluss
anschließbarer Kabel-Ø min.2.5 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.5.1 mm
Norm elektr. AnschlussIEC 61076-2-104
ZertifikateRoHS
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
Anzahl Leiter4
SchutzartIP67
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabganggerade
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss