AVENTICS™ 5/2-Wege-Sicherheitsventil, Serie SV01 R412027210

Teilenummer:

AVENTICS-R412027210

1.290,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SV01-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-G018-FC-PNP

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
ZertifikateDGUV Test, cCSAus
NormenISO 13849-1, Kategorie 4, Performance level: e (erreichbar)
Bauart VentilDoppelschieberventil
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Leistungsaufnahme DC1.5 W
Betriebsdruck min. intern3 bar
Betriebsdruck max. intern10 bar
Betriebsdruck min. extern0 bar
Betriebsdruck max. extern10 bar
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.4 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.4 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft