AVENTICS™ 3/2-Wege-Sicherheitsventil, Serie SV03 R412027212

Teilenummer:

AVENTICS-R412027212

1.328,72 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SV03-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G014-FC-PNP

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip3/2
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
ZertifikateDGUV Test, cCSAus
NormenISO 13849-1, Kategorie 4, Performance level: e (erreichbar)
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Leistungsaufnahme DC1.5 W
Betriebsdruck min. intern3 bar
Betriebsdruck max. intern10 bar
Betriebsdruck min. extern0 bar
Betriebsdruck max. extern10 bar
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.4 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.4 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm