AVENTICS™ Drucksensor, Serie PE7 R412028725
Teilenummer:
Spezifikationen
| Ausgangssignal | PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 1 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| Typ | elektronisch |
| Bauart | mit Sensorelement auf piezoresistiver Basis |
| Schaltdruck min. | -1 bar |
| Schaltdruck max. | 1 bar |
| Überdrucksicherheit | 10 bar |
| Schaltlogik | NO/NC (einstellbar) |
| Schockfestigkeit max. | 30 g |
| Schwingungsfestigkeit | 5 g (10 - 150 Hz) |
| Genauigkeit in % (vom Endwert) | <± 0,5 % |
| Hysterese | einstellbar |
| Messgröße | Relativdruck |
| Anzeige | TFT Touch-Display |
| Anzeige einstellbar in | bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, % |
| Druckluftanschluss | G 1/4 |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Mediumstemperatur min. | -25 °C |
| Mediumstemperatur max. | 80 °C |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase, Hydrauliköl, neutrale Flüssigkeiten |
| Zertifikate | CE-Konformitätserklärung, UKCA, RoHS, REACH-konform, UL (Underwriters Laboratories) |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | M12x1 |
| Elektrischer Anschluss Anzahl Pole | 4-polig |
| Elektrischer Anschluss Codierung | A-codiert |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |