AVENTICS™ Taupunktsensor DS1 R412029133
Teilenummer:
Spezifikationen
| Drucktaupunktmessbereich | -80 ... +20 °Ctd |
| Genauigkeit | ± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd |
| Umgebungstemperatur der Anzeige | - 20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Hinweis | ideal 0...50 °C |
| Display | TFT 1.8" |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 70 °C |
| Betriebsdruck min. | -1 bar |
| Betriebsdruck max. | 50 bar |
| Zertifikate | EMV nach DIN EN61326-1 |
| Betriebsspannung | 24 V DC, 10-30 V DC |
| Schutzart | IP65 |
| Elektrischer Anschluss Typ | 2x Buchse |
| Elektrischer Anschluss Größe | M12 |
| Elektrischer Anschluss Anzahl Pole | 5-polig |
| Ausgangssignal | Modbus-RTU Interface (RS 485), Modbus TCP PoE (Ethernet) |
| Ausgangssignal | 4 ... 20 mA = - 80 ... 20 °Ctd |
| Bürde für Analogausgang | < 500 |
| Gewicht | 0.408 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt (PA 66 GF) |