AVENTICS™ Serie DS2 Drucktaupunktsensor R412029180

Teilenummer:

AVENTICS-R412029180

CAD anzeigen
SENSOR DS2 -80CTD...+20CTD

Spezifikationen

Drucktaupunktmessbereich-80 ... +20 °Ctd
Genauigkeit± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.50 bar
Betriebsspannung24 V DC, 10-36 V DC
SchutzartIP66
ZertifikateEMV nach DIN EN61326-1, UL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Hinweisideal 0...50 °C
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss CodierungA-codiert
AusgangssignalModbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link
Gewicht0.197 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl