AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Tülle R412029184

Teilenummer:

AVENTICS-R412029184

Datenblatt anzeigen
CP1-S-NW10-D130

Spezifikationen

Anschluss DNW 10
Anschluss GG 1/2
Typ DruckluftanschlussKupplungsstecker
Nennweite NW10 mm
Nenndurchfluss Qn2850 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.35 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.100 °C
MediumDruckluft
Werkstoff GehäuseStahl