PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CD12 R412029258

Teilenummer:

AVENTICS-R412029258

CD12-5/3CC-SR-NONE-I-G012-G012

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Nenndurchfluss Qn3800 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
Werkstoff GehäuseAluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht1 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C