PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Buskoppler Serie AES R412088223

Teilenummer:

AVENTICS-R412088223

834,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AES-D-BC-PROFINET IO-GEN2

Spezifikationen

AusführungBuskoppler
TypGeneration 2, Hinweis: unterstützt MRP und IRT (RT_CLASS 3)
Feldbus-ProtokollPROFINET IO
E/A fähigmit E/A Funktionalität
Anzahl Anschlüsse E/A512 Ausgänge/512 Eingänge
Spannungsversorgungsstecker IN, TypStecker
Spannungsversorgungsstecker IN, GewindegrößeM12x1
Spannungsversorgungsstecker IN, Anzahl Pole4-polig
Spannungsversorgungsstecker IN, CodierungA-codiert
Feldbus-DesignD-Design
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Anzahl der Magnetspulen max.128
Anzahl der Ventilpositionen max.64
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-25 % / +25 %
Stromaufnahme Elektronik0.1 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
Zykluszeit bei 256 bit< 1 ms
Spannung Logik / Aktorikgalvanisch getrennt
DiagnoseSystemfehler, Unterspannung
E/A-Modul Erweiterung max.10
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4