AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED02 R414001197

Teilenummer:

AVENTICS-R414001197

657,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED02-000-V10-010-1M12A

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.300 mA
Istwertausgang0 ... 10 V
Sollwerteingang0 ... 10 V
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.-1 bar
Hysterese< 0,01 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn120 l/min
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Druckluftanschluss EingangG 1/8, 1/8 NPT
Druckluftanschluss AusgangG 1/8, 1/8 NPT
Elektrischer Anschluss Größeüber Signalanschluss
SignalanschlussM12