AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED02 R414001198

Teilenummer:

AVENTICS-R414001198

626,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED02-V10-010-020-1M12A

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.300 mA
Istwertausgang0 ... 20 mA
Sollwerteingang0 ... 20 mA
Druckregelbereich min.-1 bar
Druckregelbereich max.1 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.1.5 bar
Hysterese< 0,02 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn120 l/min
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Druckluftanschluss EingangG 1/8, 1/8 NPT
Druckluftanschluss AusgangG 1/8, 1/8 NPT
Elektrischer Anschluss Größeüber Signalanschluss
SignalanschlussM12