AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007183
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | Grundplatte zur Druckzonenregelung für Multipolanbindung |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 11 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Lieferumfang | Grundplatte (1), inkl. 2 Muttern (2), 2 Schilder (3),↩1 Dichtung (4),↩2 Zugankererweiterungen (5) und↩ 1 Erweiterungsplatine (6) |
| Gewicht | 0.151 kg |
| Gehäuse | Polyamid |
| Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |