AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP R414007376

Teilenummer:

AVENTICS-R414007376

Datenblatt anzeigen
AV03-EP-005-100-010-SD1P

Spezifikationen

Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.160 mA
Istwertausgang0 ... 10 V
Sollwerteingang0 ... 10 V
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.11 bar
Hysterese< 0,05 bar
Wiederholgenauigkeit< 0,04 bar
MediumDruckluft
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
SchutzartIP65
Bauartvorgesteuertes Druckregelventil
Elektrischer Anschluss GrößeM12