AVENTICS™ Erweiterungssatz Grundplatte R414007534
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | Grundplatte zur Druckzonenregelung für Feldbusanbindung |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 11 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Lieferumfang | Grundplatte (1), inkl. 2 Muttern (2), 2 Schilder (3),↩1 Dichtung (4), 1 Halteklammer (5),↩1 Zugankererweiterung (6) und↩1 Erweiterungsplatine (7) |
| Gehäuse | Polyamid |
| Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |