AVENTICS™ Druckregelventil-Kartusche mit Aluminium-Grundkörper, Serie CR1-OX R414010006
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Membranventil |
| Reglerfunktion | ohne Sekundärentlüftung |
| Einbaulage | Beliebig |
| Druckversorgung | Kartusche mit Aluminium-Grundkörper |
| Zertifikate | ASTM G-93, RoHS, REACH-konform |
| Betriebsdruck min. | 0.2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Druckregelbereich min. | 0.2 bar |
| Druckregelbereich max. | 2 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | -5 °C |
| Mediumstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Sauerstoff, Druckluft, neutrale Gase |
| Nenndurchfluss Qn | 250 l/min |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Fluorkarbon-Kautschuk |
| Werkstoff Führungseinsatz | Polyphenylensulfid |
| Werkstoff Kartusche | Polyarylamid |
| Werkstoff Ventilführung | Polyphenylensulfid |
| Werkstoff Membran | Fluorkarbon-Kautschuk |