PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011386

Teilenummer:

AVENTICS-R414011386

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
EV12-EP-000-100-010-R12

Spezifikationen

Ansteuerungvorgesteuert
FunktionDruckhaltend
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.220 mA
Istwertausgang0 ... 10 V
Sollwerteingang0 ... 10 V
Lufteinspeisungrechts
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Hysterese0,12 bar
Mediumneutrale Gase
Nenndurchfluss Qn6500 l/min
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
BaugrößeAS3
BauartSitzventil
Druckluftanschluss EingangG 1/2
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Elektrischer Anschluss GrößeM12