PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Proportional Druckregelventil Serie ED12, Profinet R414014328

Teilenummer:

AVENTICS-R414014328

Datenblatt anzeigen
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-DI

Spezifikationen

ProtokollProfinet
Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerungdigital
FunktionDruckentlüftend
Eingangssignaldigital
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.1400 mA
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Hysterese< 0,03 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn2600 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss Größeüber Signalanschluss
SignalanschlussM12