AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

Teilenummer:

AVENTICS-R419300763

4.336,82 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
Marex Propulsion Controller - MPC

Spezifikationen

Spannungsversorgung24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit0,95 %
Isolationsfestigkeit500 V AC
Max. Leiterquerschnitt der Klemmen1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt der Klemmen2,5 mm² (nur für Terminal 1 und 2)
Max. Strombelastung der Klemmen10 A
Max. Strombelastung der Klemmen15 A (nur für Terminal 1 und 2)
HinweisAngewandte EMV-Normen
Schutzart nach EN 60529IP20
Gewicht1.6 kg
Werkstoff GehäuseEdelstahl