AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001007

Teilenummer:

AVENTICS-R422001007

131,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCI-DA-050-0005-0041224110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø50 mm
Hub5 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM10
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1110 N
Kolbenkraft ausfahrend1237 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1 J
Gewicht 0 mm Hub0.448 kg
Gewicht +10 mm Hub0.07 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C