AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001403

Teilenummer:

AVENTICS-R422001403

70,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-SA-020-0010-0021224110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø20 mm
Hub10 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend13 N
Kolbenkraft ausfahrend185 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.15 J
Gewicht 0 mm Hub0.101 kg
Gewicht +10 mm Hub0.023 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C