AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001420

Teilenummer:

AVENTICS-R422001420

Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-SA-100-0015-0021224110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø100 mm
Hub15 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM12
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend215 N
Kolbenkraft ausfahrend4733 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1 J
Gewicht 0 mm Hub2.2 kg
Gewicht +10 mm Hub0.168 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C