AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001530
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 21287 |
| Kolben-Ø | 100 mm |
| Hub | 20 mm |
| Anschlüsse | G 1/8 |
| Wirkprinzip | einfachwirkend, drucklos ausgefahren |
| Dämpfung | elastische Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Innengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M12 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 4948 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 215 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Aufschlagenergie | 1 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 2.2 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.168 kg |
| Hub max. | 25 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |