AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001545

Teilenummer:

AVENTICS-R422001545

Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-SA-032-0005-0031224110000000000019-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø32 mm
Hub5 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos ausgefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend507 N
Kolbenkraft ausfahrend35 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.4 J
Gewicht 0 mm Hub0.26 kg
Gewicht +10 mm Hub0.043 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C