AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001577

Teilenummer:

AVENTICS-R422001577

Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-SA-050-0020-0031224110000000000022-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø50 mm
Hub20 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos ausgefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1237 N
Kolbenkraft ausfahrend82 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.64 J
Gewicht 0 mm Hub0.501 kg
Gewicht +10 mm Hub0.07 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C