AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001613

Teilenummer:

AVENTICS-R422001613

88,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-SA-020-0015-0021234110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø20 mm
Hub15 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend13 N
Kolbenkraft ausfahrend135 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.15 J
Gewicht 0 mm Hub0.109 kg
Gewicht +10 mm Hub0.029 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C