AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001624

Teilenummer:

AVENTICS-R422001624

102,63 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-SA-025-0020-0021234110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø25 mm
Hub20 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend25 N
Kolbenkraft ausfahrend235 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.2 J
Gewicht 0 mm Hub0.131 kg
Gewicht +10 mm Hub0.032 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C