AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001685

Teilenummer:

AVENTICS-R422001685

116,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-SA-032-0025-0021234110000000000019-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø32 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend35 N
Kolbenkraft ausfahrend400 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.4 J
Gewicht 0 mm Hub0.297 kg
Gewicht +10 mm Hub0.052 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C