AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001754

Teilenummer:

AVENTICS-R422001754

Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-DA-025-0010-0041234110000000000016-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø25 mm
Hub10 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8x1,25
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend216 N
Kolbenkraft ausfahrend216 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.3 J
Gewicht 0 mm Hub0.166 kg
Gewicht +10 mm Hub0.032 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C