AVENTICS™ Steckanschlüsse R422002557

Teilenummer:

AVENTICS-R422002557

89,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV-RED-DA08-10PC

Spezifikationen

MediumDruckluft
TypSteckanschluss Ø 8 mm, 5/16″, gerade
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge10 Stück
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenNitril-Kautschuk