AVENTICS™ Steckanschlüsse R422002569

Teilenummer:

AVENTICS-R422002569

55,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV-RLL-DA03-10PC

Spezifikationen

MediumDruckluft
TypSteckverbinder Ø 3 mm, gewinkelt lang
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge10 Stück
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenNitril-Kautschuk