AVENTICS™ Steckanschlüsse R422002571

Teilenummer:

AVENTICS-R422002571

119,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV-RLL-DA06-10PC

Spezifikationen

MediumDruckluft
TypSteckanschluss Ø 6 mm, gewinkelt lang
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Liefermenge10 Stück
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenNitril-Kautschuk