AVENTICS™ Entlüftungsmodul, Stand-Alone R422003118

Teilenummer:

AVENTICS-R422003118

Datenblatt anzeigen
EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

Spezifikationen

MediumDruckluft
Druckluftanschluss EingangØ 8
Druckluftanschluss AusgangØ 8
Nenndurchfluss Qn1080 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Kautschuk