AVENTICS™ Entlüftungsmodul, Stand-Alone R422003188

Teilenummer:

AVENTICS-R422003188

148,11 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
exhaust module stand alone D4

Spezifikationen

MediumDruckluft
Druckluftanschluss EingangØ 4
Druckluftanschluss AusgangØ 4
Nenndurchfluss Qn280 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Kautschuk