AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155

Teilenummer:

AVENTICS-R422005155

Datenblatt anzeigen
LS04-AF-PD-5/2-024DC-I-M8-D6

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Hinweismit Schieberstellungsabfrage
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 6
Nenndurchfluss Qn310 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Elektrischer Anschluss GrößeM8
Norm elektr. AnschlussDIN EN 60947-5-2
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Leistungsaufnahme DC0.8 W
typ. Einschaltzeit10 ms
typ. Ausschaltzeit22 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.053 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen